Philips GreenSpace, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D175 mm, 1797 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, IP20
TCTT175 20S/830 PSU-E WH
Productomschrijving
downlight with a perfect fit, D175 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1797 lm, 13.3 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Bundelhoek 90°, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Montage Inbouw
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar