België - Nederlands

Philips GreenSpace, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D230 mm, 1964 lm, 4000 K, Hoogglanzende reflector, IP20

TCTT230 20S/840 PSU-E WH

Productomschrijving

downlight with a perfect fit, D230 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1964 lm, 13.3 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Bundelhoek 90°, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase

Bestelcode: 912500102954
Volledige bestelcode: 871951456410700

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Montage
    Inbouw
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product