België - Nederlands

Philips GreenSpace, downlight, 20.9 W, D200 mm, 2900 lm, 4000 K, Hoogglanzende reflector, IP20, ELP3h

DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P

Productomschrijving

downlight, D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 2900 lm, 20.9 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 912500101323
Volledige bestelcode: 871869994592300