Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1650 lm, 4000 K, Hoogglanzende reflector, Opaal, IP20/54
DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P
Productomschrijving
downlight, D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1650 lm, 13.3 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Type lichtbron LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- VSA -
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Montage Inbouw
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar