België - Nederlands

Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 3000 K, DALI, Hoogglanzende reflector, IP20

DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P

Productomschrijving

downlight, D150 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, extern, 1100 lm, 8.2 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Doorvoerconnector, 5-polig

Bestelcode: 910505102284
Volledige bestelcode: 872016901303200

Specificaties

  • Type lichtbron
    11S [LED Module, system flux 1100 lm]