België - Nederlands

Philips GreenSpace, downlight, 21.2 W, D200 mm, 2900 lm, 3000 K, DALI, Hoogglanzende reflector, IP20

DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P

Productomschrijving

downlight, D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, extern, 2900 lm, 21.2 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505102272
Volledige bestelcode: 872016901291200

Specificaties

  • Type lichtbron
    30S [LED Module, system flux 3000 lm]