België - Nederlands

Philips GreenSpace, downlight, 13.7 W, D200 mm, 1650 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Hoogglanzende reflector, Opaal, IP20

DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P

Productomschrijving

downlight, D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, 1650 lm, 13.7 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, Opaal, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505102114
Volledige bestelcode: 871869998333800

Specificaties

  • Type lichtbron
    20S [LED module, system flux 2000 lm]