België - Nederlands

Philips GreenSpace, downlight, 13.7 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20, ELP3h

DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P

Productomschrijving

downlight, D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, 1850 lm, 13.7 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 910505102105
Volledige bestelcode: 871869998324600

Specificaties

  • Type lichtbron
    20S [LED module, system flux 2000 lm]