Philips GreenSpace, downlight, 13.2 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20
DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P
Productomschrijving
downlight, D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Draadloze driver Interact System-ready, extern, 1850 lm, 13.2 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Type lichtbron 20S [LED module, system flux 2000 lm]
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Montage Inbouw
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar