België - Nederlands

Philips GreenSpace, downlight, 13.2 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20

DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P

Productomschrijving

downlight, D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Draadloze driver Interact System-ready, extern, 1800 lm, 13.2 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505102087
Volledige bestelcode: 871869998307900

Specificaties

  • Type lichtbron
    20S [LED module, system flux 2000 lm]