België - Nederlands

Philips GreenSpace, downlight, 8.6 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Hoogglanzende reflector, Opaal, IP20

DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P

Productomschrijving

downlight, D150 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, 1000 lm, 8.6 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, Opaal, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Doorvoerconnector, 5-polig

Bestelcode: 910505102075
Volledige bestelcode: 871869998295900

Specificaties

  • Type lichtbron
    11S [LED Module, system flux 1100 lm]