Productomschrijving
with a perfect fit, D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Voedingsunit met SystemReady-interface, InterAct-ready, Interact SNS210-sensor, 1729 lm, 13.8 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, UGR19, Bundelhoek 60°, Hoogglanzende reflector, Helder, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 5-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase
Bestelcode:
912500108336
Volledige bestelcode:
872016914901400