Philips GreenSpace, downlight with a perfect fit, 3D printed, 8.2 W, D165 mm, 1098 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, IP20
TCTT165 11S/830 PSU-E WH
Productomschrijving
downlight with a perfect fit, D165 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1098 lm, 8.2 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Bundelhoek 90°, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Montage Inbouw
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar