Philips GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B, with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D230 mm, 1909 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, IP20
TCTT230 20S/830 PSU-E WH
Productomschrijving
with a perfect fit, D230 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1909 lm, 13.3 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Bundelhoek 90°, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Montage Inbouw
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Unclassified