De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20/54

DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P

Productomschrijving

D150 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 1100 lm, 8.2 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, Helder, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse II, Doorvoerconnector, 3-polig

Bestelcode: 8718699384630
Volledige bestelcode: 871869938463000

Downloads