België - Nederlands

Philips GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B, Recessed downlight, 3D printed, 13.4 W, C/O D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20/54

DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC

Nieuw

Productomschrijving

Recessed downlight, C/O D200 mm, Kunststof, Wit, Inbouw, Voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 13.4 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Hoogglanzende spiegel, Hoogglanzende reflector, Helder, Polycarbonaat, IP 54/20 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht-bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505105015
Volledige bestelcode: 872016983905200

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • VSA
    -
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads