België - Nederlands

Philips GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B, Recessed downlight, 3D printed, 13.4 W, C/O D200 mm, 2100 lm, 4000 K, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20

DN510B 20S/840 PSU-E C WH

Nieuw

Productomschrijving

Recessed downlight, C/O D200 mm, Kunststof, Wit, Inbouw, Voedingsunit (aan/uit), 2100 lm, 13.4 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Hoogglanzende spiegel, Hoogglanzende reflector, Helder, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505105011
Volledige bestelcode: 872016983901400

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • VSA
    -
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads