Philips GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B, Recessed downlight, 3D printed, 13.5 W, C/O D150 mm, 1950 lm, 4000 K, Witte reflector, Opaal, IP20/54
DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO
Nieuw
Productomschrijving
Recessed downlight, C/O D150 mm, Kunststof, Wit, Inbouw, Voedingsunit (aan/uit), 1950 lm, 13.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Hoogglanzende spiegel, Witte reflector zonder louvre, Witte reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 54/20 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht-bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- VSA -
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Unclassified