Philips GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B, Recessed downlight, 3D printed, 13.5 W, C/O D150 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20
DN500B 20S/840 PSU-E OC WH
Nieuw
Productomschrijving
Recessed downlight, C/O D150 mm, Kunststof, Wit, Inbouw, Voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 13.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Hoogglanzende spiegel, Hoogglanzende reflector, Helder, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- VSA -
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Unclassified