Philips GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B, Recessed downlight, 3D printed, 7.7 W, C/O D150 mm, 1150 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20
DN500B 11S/830 PSU-E C WH
Nieuw
Productomschrijving
Recessed downlight, C/O D150 mm, Kunststof, Grijs, Inbouw, Voedingsunit (aan/uit), 1150 lm, 7.7 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Hoogglanzende spiegel, Hoogglanzende reflector, Helder, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- VSA -
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Unclassified