België - Nederlands

Philips GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B, 13.5 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20

DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P

Productomschrijving

D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, extern, 1800 lm, 13.5 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505102290
Volledige bestelcode: 872016901309400

Specificaties

  • Type lichtbron
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Montage
    Inbouw
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads