Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1150 lm, 4000 K, DALI, Hoogglanzende reflector, IP20
DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P
Productomschrijving
downlight, D150 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, extern, 1150 lm, 8.2 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Doorvoerconnector, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron 11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Montage Inbouw
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar