België - Nederlands

Philips GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B, 13.2 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Hoogglanzende reflector, IP20

DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P

Productomschrijving

D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Draadloze driver Interact System-ready, extern, 1950 lm, 13.2 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505102085
Volledige bestelcode: 871869998305500

Specificaties

  • Type lichtbron
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Montage
    Inbouw
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads