Philips GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B, 8.6 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Hoogglanzende reflector, Opaal, IP20
DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P
Productomschrijving
D150 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, 1000 lm, 8.6 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, Opaal, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Doorvoerconnector, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron 11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Montage Inbouw
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Unclassified