De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CoreLine SlimDownlight, Surface-mounted, 11 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, CRI>80, Opaal, IP20/44

DN145C LED10S/840 PSU II WH

Productomschrijving

Surface-mounted, D155 mm, Gietaluminium, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Voedingsunit (aan/uit), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, Bundelhoek 90°, Opaal, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Aansluitunit 2-polig

Bestelcode: 911401806480
Volledige bestelcode: 871016333952899

Downloads