België - Nederlands

Philips CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, D70 mm, 650 lm, 4000 K, Opaal, IP20/44

DN145B LED6S/840 PSU II WH

Productomschrijving

D70 mm, Gietaluminium, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Inbouw, Voedingsunit (aan/uit), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Bundelhoek 90°, Opaal, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Aansluitunit 2-polig

Bestelcode: 911401805880
Volledige bestelcode: 871016333946799

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED6S [LED Module, system flux 600 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Montage
    Inbouw
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401805880 nl_BE pdf 399.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instruction Coreline SlimDownlight DN145 pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401805880_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-911401805880_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - DN145B LED6S/840 PSU II WH IES
Revit-bestand
Revit file - 911401805880 REVIT
DIAlux
ULD File - DN145B LED6S/840 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED6S/840 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED6S/840 PSU II WH LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED6S 840 PSU II WH 911401805880 pdf 654.6 kB