De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, D68 mm, 650 lm, 3000 K, CRI>80, Opaal, IP20/44

DN145B LED6S/830 PSU II WH

Productomschrijving

D68 mm, Gietaluminium, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Voedingsunit (aan/uit), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, CRI>80, Bundelhoek 90°, Opaal, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Aansluitunit 2-polig

Bestelcode: 911401805780
Volledige bestelcode: 871016333945099

Downloads