PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2100 lm, 3000 K, CRI>80, Draadloos, Interact Ready, Opaal, IP20/44

DN145B LED20S/830 WIA-E WH

Productomschrijving

D205 mm, Gietaluminium, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, CRI>80, Bundelhoek 90°, Opaal, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Aansluitunit 2-polig

Bestelcode: 910505101197
Volledige bestelcode: 871869997642299

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Montage
    Inbouw
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    -

Downloads