Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, CRI>80, Draadloos, Interact Ready, Opaal, IP20/44
DN145B LED10S/830 WIA-E WH
Productomschrijving
D155 mm, Gietaluminium, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Draadloze driver Interact System-ready, extern, 1100 lm, 13 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, CRI>80, Bundelhoek 90°, Opaal, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Aansluitunit 2-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Montage Inbouw
- Waardeschaal Beter
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating -