Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Opaal, IP20/44

DN145B LED10S/840 PSD-E II WH

Productomschrijving

D155 mm, Gietaluminium, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Voedingsunit met DALI-interface, extern, 1100 lm, 13 W, 85 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, Bundelhoek 90°, Opaal, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Aansluitunit 2-polig

Bestelcode: 910500465902
Volledige bestelcode: 871869996101599

Downloads