PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, CRI>80, DALI, Opaal, IP20/44

DN145B LED10S/830 PSD-E II WH

Productomschrijving

D155 mm, Gietaluminium, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Voedingsunit met DALI-interface, extern, 1100 lm, 13 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, CRI>80, Bundelhoek 90°, Opaal, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Aansluitunit 2-polig

Bestelcode: 910500465901
Volledige bestelcode: 871869996100899

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Montage
    Inbouw
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    -

Downloads