België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent

LuxSpace Accent – de beste energie-efficiënte reeks voor winkeltoepassingen.

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Product Vergelijken
Alles wissen

Sorry, geen resultaten gevonden voor {name}

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, hebben ze flexibiliteit nodig voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. En last but not least: ze hebben behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is LuxSpace Accent de ideale energiezuinige oplossing met veel mogelijkheden voor hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen

Voordelen

  • Aantrekken van winkelklanten met licht van hoge kwaliteit

  • Armatuurontwerp past discreet in de winkel

Kenmerken

  • Hoog systeem rendement tot 110lm/W dankzij PerfectAccent reflectors met een zeer hoge LOR (90%)

  • Lumenpakketten van 1200 tot 4900 lm, passend bij de gelijkwaardige CDM 20/35/50/70 W MASTERColour Elite

Toepassingen

  • Winkels: mode en levensmiddelen

Downloads