Philips LuxSpace Accent Performance, verstelbaar, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Zeer brede bundel, PerfectAccent-reflector, Zilver, IP20
RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI
Productomschrijving
D155 mm, Aluminium, Zilver, Wit aluminium (RAL9006), Externe voedingsunit (aan/uit), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Zeer brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle