Philips LuxSpace Accent Performance, verstelbaar, 29 W, D155 mm, 4200 lm, 4000 K, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20
RS781B 39S/840 PSU-E WB WH
Productomschrijving
D155 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 4200 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle