België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, 38 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, Ovale horizontale bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH

Productomschrijving

D155 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Ovale horizontale bundel, PerfectAccent-reflector, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505101654
Volledige bestelcode: 871869997968300

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads