België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Zeer brede bundel, PerfectAccent-reflector, Zilver, IP20

RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI

Productomschrijving

D155 mm, Aluminium, Zilver, Wit aluminium (RAL9006), Externe voedingsunit (aan/uit), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Zeer brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505101651
Volledige bestelcode: 871869997965200

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads