België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Compact, verstelbaar, 31 W, D125 mm, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH

Productomschrijving

D125 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 4000 lm, 31 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505101589
Volledige bestelcode: 871869997904100

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads