België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Compact, verstelbaar, 19.8 W, D125 mm, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Zwart, IP20

RS771B 27S/930 PSU-E WB BK

Productomschrijving

D125 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Externe voedingsunit (aan/uit), 2600 lm, 19.8 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505101578
Volledige bestelcode: 871869997893800

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads