België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Compact, verstelbaar, 16.6 W, D125 mm, 2000 lm, 3000 K, Smalle bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS771B 20S/830 PSU-E NB WH

Productomschrijving

D125 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Smalle bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505101572
Volledige bestelcode: 871869997887700

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads