België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, 19.6 W, D125 mm, 2600 lm, 2700 K, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS772B 27S/827 PSU-E WB WH

Productomschrijving

D125 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 2600 lm, 19.6 W, 131 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505101598
Volledige bestelcode: 871869997913300

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads