België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini semi-inbouw, Accent, 3D printed, 12.1 W, D125 mm, 1700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Zwart

ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125

Productomschrijving

Accent, D125 mm, Polycarbonaat, Zwart, Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, 1700 lm, 12.1 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 910505104633
Volledige bestelcode: 872016983520700

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104633 nl_BE pdf 353.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104633_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104633_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 IES
Revit-bestand
Revit file - ST332BI - 910505104633 ZIP
DIAlux
ULD File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 LDT