België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini semi-inbouw, Accent, 3D printed, 12.1 W, 1700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Zwart

ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68

Productomschrijving

Accent, Polycarbonaat, Zwart, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, 1700 lm, 12.1 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 910505104628
Volledige bestelcode: 872016983515300

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar