Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, 3D printed, 6.8 W, C/O D79 mm, 900 lm, 4000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Wit, IP20

RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH

Productomschrijving

C/O D79 mm, Polycarbonaat, Wit, Externe voedingsunit, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 910505104580
Volledige bestelcode: 872016959068700

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads