Philips GreenSpace Evo Mini cilinder, 3D printed, 10.3 W, 1355 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 1355 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505104957
Volledige bestelcode: 872016983846800

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    -

Downloads