Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, 30.5 W, C/O D150 mm, 2600 lm, Champagne, 2700 K, Draadloos, Interact Ready, Middelbrede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH

Productomschrijving

C/O D150 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2600 lm, 30.5 W, 125 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Middelbrede bundel, PerfectAccent-reflector, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestelcode: 910505102763
Volledige bestelcode: 872016958821900

Specificaties

  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads