België - Nederlands

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, 25 W, C/O D150mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, Met aluminiumcoating, Wit, IP20

RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH

Productomschrijving

C/O D150mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2800 lm, 25 W, 111 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Brede bundel, Met aluminiumcoating, Helder, Glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505102755
Volledige bestelcode: 872016958813400

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads