België - Nederlands

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, 33 W, C/O D150mm, 3000 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Wit, IP20

RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH

Productomschrijving

C/O D150mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 3000 lm, 33 W, 93 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343, 0.331) SDCM <3, CRI>90, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Helder, Glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505102754
Volledige bestelcode: 872016958812700

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads