België - Nederlands

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, 19.6 W, C/O D150 mm, 2700 lm, 3000 K, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS353B 27S/830 PSU-E WB WH

Productomschrijving

C/O D150 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Externe voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 19.6 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestelcode: 910505102751
Volledige bestelcode: 872016958809700

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads