België - Nederlands

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 3000 K, Fase-aansnijdimmer, Brede bundel, Wit, IP20/65

RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Productomschrijving

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Gietaluminium, Wit, Inbouw, Voedingsunit, regelend, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/65 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 3-polig, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 911401898982
Volledige bestelcode: 871951454826899

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Nee
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401898982 nl_BE pdf 384.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401898982_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401898982_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH IES
Revit-bestand
Revit file - 911401898982 ZIP
DIAlux
ULD File - RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED6 WB 830 D78 PSR PI6 WH 911401898982 pdf 646.5 kB