België - Nederlands

Meer dan slimme verlichting: Philips Hue zet je huis in een nieuw licht
 

September 4, 2025 

Veel meer dan slimme verlichting: Philips Hue zet je huis in een nieuw licht.

 
Eindhoven, Nederland – Onder de campagnenaam 'Jouw huis in een nieuw licht' stelt Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider op het gebied van verlichting, een grote update van het Philips Hue-portfolio voor. Naast de nieuwe Hue Bridge Pro, een nieuwe reeks LED-stripverlichting en een gloeidnieuwe productlijn op instapniveau, zijn er meer innovaties en software-updates op komst. Ze zullen slim wonen nog toegankelijker en indrukwekkender maken.

 

Met deze lanceringen beginnen we aan een nieuw hoofdstuk voor Philips Hue. Slimme verlichting vormt de kern van wat we doen, maar onze visie voor het slimme huis reikt verder: We bouwen aan een breder ecosysteem met producten voor beveiliging, entertainment en welzijn – steeds slimmer, persoonlijker en meer ondersteund door AI. Zo maken we het dagelijks leven niet alleen eenvoudiger, maar ook meer verbonden en afgestemd op de gebruiker. Op die manier zet je je huis telkens opnieuw in een nieuw licht.”

 

John Smith

Business Leader voor Philips Hue bij Signify

De nieuwe Hue Bridge Pro: één bridge, eindeloze mogelijkheden

De Philips Hue Bridge Pro markeert het begin van een nieuw tijdperk in slimme lichtregeling. Deze slanke, volledig zwarte hub vormt het krachtige hart van het Hue-ecosysteem en bouwt voort op de vertrouwde Philips Hue Bridge, met aanzienlijk verbeterde prestaties, capaciteit en snelheid. Met ondersteuning voor maar liefst 150 lampen en 50 accessoires biedt de Bridge Pro voldoende ruimte voor zelfs de meest uitgebreide slimme woningen – allemaal vanuit één centrale hub. Dankzij deze nieuwe standaard in slimme verlichting wordt installatie eenvoudiger, reactiesnelheid hoger en is het systeem beter voorbereid op de toekomst.

 

De Hue Bridge Pro is gebouwd met een processor die vijf keer krachtiger is en heeft een geheugen dat vijftien keer groter is dan dat van de huidige Philips Hue Bridge. Dit zorgt niet alleen voor snellere responstijden in het hele systeem, maar maakt het ook mogelijk om meer dan 500 gepersonaliseerde lichtscènes op te slaan. Het wordt aangedreven door de nieuwe Hue Chip Pro en maakt geavanceerde mogelijkheden mogelijk zoals Hue Motion Aware™ – een geavanceerde technologie waarmee Hue-lampen zelf als bewegingssensoren kunnen functioneren waardoor de lichten worden ingeschakeld wanneer er beweging wordt gedetecteerd.

 

Upgraden naar de nieuwe bridge is eenvoudig: je kan alle instellingen van een huidige Philips Hue bridge met slechts een paar klikken overzetten. Ondersteuning voor het combineren van meerdere bridges in één Bridge Pro komt voor het einde van het jaar.

 

Philips Hue Essential-reeks laat je eenvoudig instappen in het Hue systeem

Als marktleider in slimme verlichting staat Philips Hue al jarenlang synoniem voor premium kwaliteit, intuïtieve bediening en naadloze integratie. Met de introductie van de nieuwe Philips Hue Essential-reeks brengt Signify die vertrouwde ervaring nu naar een breder publiek, tegen een meer toegankelijke prijs. De producten binnen de Essential-lijn draaien op dezelfde software en connectiviteit als de bestaande Philips Hue-lijn, waardoor ze volledig compatibel zijn binnen het Hue-ecosysteem, maar met vereenvoudigde verlichtingsprestaties. Deze nieuwe reeks  biedt een betaalbare instap in slimme verlichting, zonder in te leveren op betrouwbaarheid of gebruiksgemak.

 

Het assortiment omvat A19, GU10-spots en LED-strips die een breed spectrum aan wit- en kleurtinten bieden om in elke ruimte de juiste sfeer te creëren. Ze zijn volledig compatibel met het Hue-ecosysteem, werken direct met Bluetooth en bieden nog meer functies wanneer ze worden gekoppeld aan een Hue Bridge. Of je nu klein begint of een volledig huis slim wil verlichten, met Philips Hue Essential wordt slimme verlichting toegankelijker dan ooit.

 

Realiseer elke opstelling met de gloednieuwe Philips Hue LED-strips

LED-stripverlichting is een van de meest creatieve manieren om een ruimte te transformeren. Philips Hue vernieuwt deze categorie met een gloednieuwe reeks lightstrips voor binnen én buiten. Met verbeterde helderheid en flexibiliteit omvat de vernieuwde line-up modellen die zowel decoratief als functioneel inzetbaar zijn. Het paradepaardje is de Philips Hue OmniGlow, de eerste perfect spotvrije LED-strip op basis van CSP-technologie (chip-scale-packaging). Deze innovatie zorgt voor een vloeiende, hoogwaardige lichtverdeling die in elke situatie voor een premium lichteffect zorgt.

 

De LED-strips zijn eenvoudig aan te passen, met mogelijkheden om ze uit te breiden of in te korten afhankelijk van het model. Met speciaal ontwikkelde uitbreidingen, connectoren en beugels kunnen gebruikers hun lichtstrips eenvoudig en overal installeren — zonder concessies te doen aan de lichtkwaliteit. Zo creëer je moeiteloos de perfecte lichtopstelling, van het accentueren van architecturale details tot het neerzetten van indrukwekkende sferen binnen en buiten.

 

Het populaire Festavia assortiment breidt uit met twee nieuwe outdoor producten

De Philips Hue Festavia permanente lichtsnoeren zijn gemaakt om gemonteerd te worden langs gevels of daklijnen om het hele jaar door buiten te blijven hangen. Het bolvormige lichtsnoer met globe-lampen van Philips Hue Festavia kenmerkt zich door een elegant ontwerp met lichtgeleidertechnologie, die een subtiele, decoratieve gloed toevoegt aan balkons, pergola’s en patio’s. Beide varianten zijn voorzien van een IP65-classificatie, wat zorgt voor duurzame prestaties onder alle weersomstandigheden. Dankzij deze weerbestendigheid kan je het hele jaar voor elk moment de juiste sfeer creëren zonder de snoeren telkens te hoeven verwijderen.

 

Verbeterde beveiliging met de nieuwe Hue Secure videodeurbel

Met Hue Secure combineert Philips Hue slimme verlichting met extra veiligheid en gemoedsrust voor je woning. De toevoeging van de gloednieuwe Secure videodeurbel biedt gebruikers een belangrijke upgrade van het Philips Hue beveiligingssysteem waarmee je de voordeur in de gaten kunnen houden. Dankzij een groothoeklens en tweerichtingsspraak kun je direct zien wie er voor je deur staat en communiceren, waar je ook bent. Bij beweging of een bezoeker ontvang je direct pushmeldingen, en de verlichting kan automatisch worden ingeschakeld om de omgeving beter te verlichten.

 

Als aanvulling op de deurbel introduceert Philips Hue ook een Hue Smart Chime. Dit apparaat zorgt voor duidelijke geluidswaarschuwingen binnen huis zodra iemand aanbelt, zodat je altijd op de hoogte blijft, ongeacht waar je bent.

 

Daarnaast brengt Philips Hue binnenkort ook nieuwe software-updates uit die de beveiligingsmogelijkheden van Hue Secure verder verbeteren:

 

  1. Gratis 24-uurs videogeschiedenis: Deze functie, die voorheen deel uitmaakte van het Secure-abonnement, is nu gratis beschikbaar voor alle gebruikers van Hue Secure-camera's en -deurbellen
  2. Rookmelderdetectie: De camera’s kunnen rookmeldersignalen detecteren en reageren met noodlichtwaarschuwingen om extra veiligheid te bieden
  3. AI-gestuurde gezichtsherkenning (vanaf 2026): Deze technologie zal valse meldingen verminderen en zorgen voor een meer gepersonaliseerde gebruikerservaring.

 

Deze innovaties tillen slimme huisbeveiliging en gebruiksgemak met Hue Secure naar een hoger niveau.

 

Sonos Voice Control en Philips Hue: geluid, spraak en licht in perfecte harmonie

Philips Hue breidt de entertainmentervaring verder uit met een nieuwe integratie: Sonos Voice Control™. Deze spraakbesturing, ontwikkeld voor een naadloze luisterervaring, wordt nu uitgebreid met bediening van Philips Hue-verlichting. Gebruikers kunnen eenvoudig via hun stem de lichten aan- en uitzetten, dimmen, helderder maken en zelfs scènes activeren. Door de combinatie van geluid, spraak en licht creëer je moeiteloos een unieke sfeer in huis.

 

De opkomst van AI-gestuurde ervaringen bij Hue

De AI-mogelijkheden van Hue blijven zich continu ontwikkelen. Sinds de lancering van de generatieve AI-assistent begin 2025 is deze functie inmiddels beschikbaar in de meeste markten. Dankzij contextueel inzicht kan de assistent lichtscènes voorstellen of creëren die passen bij de stemming, stijl of gelegenheid van de gebruiker, waardoor de verlichting nu responsiever en persoonlijker aanvoelt dan ooit.

 

Binnenkort wordt ook ondersteuning voor het maken van automatiseringen via de AI-assistent uitgerold, zodat gebruikers eenvoudig slimme en naadloze routines kunnen instellen. Daarnaast introduceert de Hue Sync pc-app een nieuwe AI-gestuurde synchronisatiemodus, die automatisch de meest relevante gebeurtenissen op het scherm herkent en vertaalt naar een nog dynamischere en meeslependere entertainmentervaring.

 

Lees nog meer details over alle producten in de documenten in bijlage.

Beschikbaarheid

 

Hue Bridge Pro –  September 2025 - EUR 89,99

 

Philips Hue essential range – September 2025

 

  • Philips Hue Essential A19 - EUR 24,99 – EUR 59,99, 1P/2P/3P/4P
  • Philips Hue Essential GU10 - EU 24,99 – EU 59,99, 1P/2P/3P/4P
  • Philips Hue Essential starter kits A19

- Starter kit Essential E27 2 stuks + switch + Hue Bridge V2 (EU 89,99)

- Starter kit Essential E27 2 stuks + Hue Bridge V2 (EU 79,99)

- Starter kit Essential E27 3 stuks + Hue Bridge V2 (EU 89,99)

- Starter kit Essential E27 4 stuks + Hue Bridge V2 (EU 99,99)

 

  • Philips Hue Essential starter kits GU10

- Starter kit Essential GU10 3 stuks + Smart Button + Hue Bridge V2 (EU 99,99)

- Starter kit Essential GU10 3 stuks + Dimmer Switch + Hue Bridge V2 (EU 99,99)

- Starter kit Essential GU10 § stuks + Hue Bridge V2 (EU 89,99)

 

  • Philips Hue Essential LED-strip – December 2025

- EUR 59,99 – 5M

- EUR 99,99 - 10M

 

  • Philips Hue Essential flex LED-strip – December 2025

- EUR 99,99 – 5M

- EUR 169,99 – 10M

 

Philips Hue A19 bulb – September 2025

 

  • Philips Hue White Ambiance E27

- 60W - EUR 34,99

- 100 W - EUR 54,99

- 75W - EUR 39,99

 

  • Philips Hue White And Color Ambiance E27

- 60W - EUR 59,99

- 100W - EUR 79,99

- 75W - EUR 64,99

 

  • Philips Hue White E27

- 60W - EU 15,99

- 100W - EU 27,99

- 75W - EU 21,99

 

Philips Hue LED-strips – Oktober 2025

 

  • Philips Hue Flux LED-strip – Oktober 2025

- EUR 69,99 – 3M

- EUR 84,99 – 4M

- EUR 99,99 – 5M

- EUR 119,99 – 6M

- EUR 189,99 – 10M

 

  • Philips Hue Flux ultra bright strip light

- EUR 99,99 – 3M

- EUR 149,99 – 5M

- EUR 249,99 – 10M

 

  • Philips Hue Flux outdoor strip light

- EUR 149,99 – 5M

- EUR 169,99 – 6M

- EUR 249,99 – 10M

 

  • Philips Hue neon outdoor strip light

- EUR 139,99 – 3M

- EUR 199,99 – 5M

- EUR 349,99 – 10M

 

  • Philips Hue OmniGlow LED-strip – Q4 2025

- EUR 139,99 – 3M

- EUR 199,99 – 5M

- EUR 349,99 – 10M

 

Philips Hue Festavia lichtsnoer

  • Philips Hue Festavia permanent lichtsnoer - December 2025

- EUR 299,99 – 18M

- EUR 119,99 – 9M

 

  • Philips Hue Festavia globe lichtsnoer

- EUR 159,99 – 7M – September 2025

- EUR 219,99 – 14M - November 2025

- EUR 289,99 – 21M – November 2025

 

Philips Hue Security – Oktober 2025

  • Hue Secure video deurbel - EUR 169,99
  • Hue Secure smart chime - EUR 59,99
  • Hue Secure 2K wired camera zwart / wit - EUR 179,99
  • Hue Secure 2K wired camera with desktop stand

- EUR 199,99 - Zwart - November 2025

- EUR 199,99 - Wit – Oktober 2025

 

Over Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals en consumenten. Met trots brengen we ‘s werelds beste verlichtingsmerken op de markt, waaronder SignifyPhilipsPhilips HueSignify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics en vele andere. Onze geavanceerde producten, connected systemen en diensten leveren aanzienlijke  waarde en verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 5.8 miljard in 2025, ongeveer 27.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten wij de buitengewone mogelijkheden van licht voor een beter leven en een duurzamere wereld. We staan in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben de EcoVadis Platinum-rating.

 

Nieuws en updates van Signify zijn te vinden in onze NewsroomLinkedIn of Instagram. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Meer persberichten

  • Tweedekwartaalresultaten 2026 van Signify

    juli 24, 2026

    Tweedekwartaalresultaten 2026 van Signify

  • Mercedes-AMG PETRONAS F1-coureur Kimi Antonelli undercover bij Signify

    juli 14, 2026

    Mercedes-AMG PETRONAS F1-coureur Kimi Antonelli undercover bij Signify

  • Signify wint acht Red Dot Awards voor innovatief verlichtingsdesign

    juli 07, 2026

    Signify wint acht Red Dot Awards voor innovatief verlichtingsdesign